Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva reiän halkaisija | Korkeus | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6129 € - 0,6719 € | 22404 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,0806 € - 0,1074 € | 8960 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||
0,271 € - 0,3381 € | 131637 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,6669 € - 0,7335 € | 2525 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||
0,3743 € - 0,4383 € | 159 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
0,5099 € - 0,6003 € | 13960 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
0,4509 € - 0,5313 € | 447 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.425 in
10.8 mm
|
|||||
0,3454 € - 0,4044 € | 37088 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
0,3717 € - 0,4371 € | 8818 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.30 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,6872 € - 0,6872 € | 4111 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nailon;termoplastinen elastomeeri
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,3743 € - 0,4383 € | 12760 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
0,4685 € - 0,5514 € | 8538 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
0,4798 € - 0,5639 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,2327 € - 0,2902 € | 25746 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,2587 € - 0,3466 € | 23999 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,6914 € - 0,6914 € | 41584 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nailon;termoplastinen elastomeeri
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,4559 € - 0,535 € | 13603 Varastossa |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
0,2327 € - 0,2902 € | 17736 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,6927 € - 0,6927 € | 4017 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nailon;termoplastinen elastomeeri
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,3692 € - 0,4333 € | 35596 Varastossa |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa