Tämän tuotteen päässä on kaksi hammastettua salpaa, jotta kaapeli voitaisiin viedä sen läpi kahdesti, luoden kaksi silmukkaa kahden nipun pitämiseksi erillään.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Väri | Toisen kaapelinipun enimmäishalkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4572 € - 0,5375 € | 39898 Varastossa |
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
3.819 in
97.0 mm
|
||||||
0,3466 € - 0,4069 € | 304467 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
0,2097 € - 0,2826 € | 134344 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Väritön
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
0,4572 € - 0,5375 € | 51595 Varastossa |
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
3.819 in
97.0 mm
|
||||||
468983 | 0,1492 € - 0,1656 € | 6550 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Musta
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||
0,2097 € - 0,2826 € | 112567 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
0,1903 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Musta
|
3.858 in
98.0 mm
|
||||||
0,3466 € - 0,4069 € | 90055 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Väritön
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
0,1588 € - 0,1766 € | 24739 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Musta
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa