Pikakiinnikkeet nokkalukolla ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Kestävät kiinnikkeet tarjoavat vankan ja turvallisen kiinnitysratkaisun.
Ne koostuvat rungosta, jousesta ja lukosta. Jousi pitää nokkaa paikoillaan, ja kun vipua vedetään 45º pois asennosta, se kääntyy kääntymispisteen ympäri ottaen lukon käyttöön tai poistaen sen käytöstä. Nokka kytkeytyy irti, kun kiinnikettä vedetään uudelleen, jolloin esine on helppo irrottaa.
Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 130 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Tyyppi | Yksittäisen paneelin paksuus | m1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,42 € - 64,56 € | 5 Varastossa |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
34,9725 € - 46,63 € | 12 Varastossa |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
35,8725 € - 47,83 € | 10 Varastossa |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
44,85 € - 59,80 € | 12 Varastossa |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
49,3275 € - 65,77 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
58,2975 € - 77,73 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
35,8725 € - 47,83 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
48,42 € - 64,56 € | 30 Varastossa |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
46,635 € - 62,18 € | 14 Varastossa |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
49,3275 € - 65,77 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
46,635 € - 62,18 € | 6 Varastossa |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
54,705 € - 72,94 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
46,635 € - 62,18 € | 10 Varastossa |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
|||
58,2975 € - 77,73 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
|||
46,635 € - 62,18 € | 2 Varastossa |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa