Pikakiinnikkeet vetokiristyksellä ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun. Ne on helppo irrottaa ja asettaa uudelleen paikoilleen, kun liitäntä pidetään paikoillaan.
Ne koostuvat kahdesta komponentista: vetokiinnike ja metallipohja. Metallipohja on kiinnikkeen yhdellä puolella ja vetokiinnike toisella puolella. Kun kaksi komponenttia liitetään yhteen, vetokiinnikemekanismi tekee liitoksen tuotteen kanssa pitäen sen turvallisesti paikoillaan. Vedä molempia puolia erilleen vapauttaaksesi esineen käyttämällä vetokiinnikemekanismia, jota on helppo käyttää yhdellä kosketuksella.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Materiaali: Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,09 € - 88,12 € | 4 Varastossa |
6.5
|
32.0
|
5.5
|
40.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
|||
72,0075 € - 96,01 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.0
|
41.5
|
7.0
|
51.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.0
|
38.5
|
7.0
|
48.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||||
66,09 € - 88,12 € | 7 Varastossa |
6.5
|
29.0
|
5.5
|
37.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa