Viistoreunasuojamme on suunniteltu käytettäväksi monenlaisten putkien kanssa. Viistoreunasuojia voi yhdistellä putkitulppien kanssa täydentämään kokoja ja suojaamaan ja sulkemaan putket mahdollisimman hyvin. Teräksiset viistoreunasuojat pitävät putkitulpat tiukasti paikoillaan käsittelyn, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Viistoreunasuojukset on helppo kiinnittää työntämällä ne putken päähän ja vasaroimalla puristinjärjestelmän alas. Putkitulppien syvyys on vähintään 100 mm, jotta niihin voi kiinnittää nosturin koukun. Lisäsuoja korroosiota vastaan suojaa putken sisäpintaa kosteusvaurioilta. Suosittelemme, että pyydät toimistoltamme apua vaatimuksiisi sopivan puristinjärjestelmän valinnassa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva nimellinen putkikoko | Seinämän paksuus | Tulpan halkaisija | Korkeus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,3595 € - 91,3595 € | 25 Varastossa |
40 in
1016.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39 in
990.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
129,9243 € - 129,9243 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
48 in
1219.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
47 in
1193.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
84,9959 € - 84,9959 € | 125 Varastossa |
36 in
914.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
35 in
889.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
58,9589 € - 58,9589 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24 in
609.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
23 in
584.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
119,7243 € - 119,7243 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
56 in
1422.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
55 in
1397.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
75,5349 € - 75,5349 € | 25 Varastossa |
32 in
812.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
31 in
787.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
37,9208 € - 38,7028 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18 in
457.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
17.5 in
444.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||
56,6435 € - 56,6435 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
22 in
558.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
21 in
533.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
25,8231 € - 28,6923 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20 in
508.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
19 in
482.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
74,3343 € - 74,3343 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
34 in
863.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
27,8617 € - 28,429 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16 in
406.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
15.5 in
393.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||
75,5349 € - 75,5349 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
32 in
812.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
31.5 in
800.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
58,9589 € - 58,9589 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24 in
609.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
65,0005 € - 65,0005 € | 24 Varastossa |
26 in
660.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
75,5349 € - 75,5349 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
32 in
812.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||||||
38,7028 € - 38,7028 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18 in
457.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
16.5 in
419.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
89,2434 € - 89,2434 € | 25 Varastossa |
38 in
965.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
36 in
914.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||
107,5674 € - 107,5674 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
44 in
1117.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
43 in
1092.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
12,0591 € - 13,399 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20 in
508.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
97,5697 € - 97,5697 € | 125 Varastossa |
42 in
1066.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa