Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

Teräsjousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
101,7789 € - 127,2168 € 1002 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
10.0 mm
14.0 mm
58,885 € - 73,6028 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2.0 mm
Valkoinen
6.9 mm
9.4 mm
103,8599 € - 115,4014 € 18 Varastossa
3.0 mm
Musta
9.0 mm
12.5 mm
282,3769 € - 282,3769 € 7 Varastossa
3.0 mm
Musta
19.8 mm
15.2 mm
58,5427 € - 73,1784 € 66 Varastossa
1.5 mm
Valkoinen
6.0 mm
8.0 mm
109,6238 € - 137,0058 € 103 Varastossa
4.0 mm
Harmaa
11.0 mm
16.5 mm
108,3506 € - 135,4177 € 57 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
9.0 mm
12.5 mm
251,134 € - 279,0363 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
3.0 mm
Valkoinen
9.7 mm
21.5 mm
127,6959 € - 159,6371 € 2 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
11.8 mm
16.3 mm
111,8418 € - 124,2869 € 204 Varastossa
4.0 mm
Musta
11.0 mm
16.5 mm
165,5926 € - 174,3001 € 1 Varastossa
2.0 mm
Musta
14.4 mm
10.0 mm
34009504001 60,0761 € - 66,7573 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2.0 mm
Musta
6.9 mm
9.4 mm
158,9799 € - 187,0464 € 16 Varastossa
2.0 mm
Harmaa
14.4 mm
10.0 mm
251,134 € - 279,0363 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
3.0 mm
Harmaa
9.7 mm
21.5 mm
127,6959 € - 159,6371 € 85 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
11.8 mm
16.3 mm
163,3199 € - 192,1395 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2.0 mm
Valkoinen
14.4 mm
10.0 mm
59,7475 € - 66,3739 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1.5 mm
Musta
6.0 mm
8.0 mm
130,3109 € - 144,796 € 47 Varastossa
8.0 mm
Musta
11.8 mm
16.3 mm
56,9956 € - 71,2479 € 104 Varastossa
1.5 mm
Harmaa
6.0 mm
8.0 mm
101,7789 € - 127,2168 € 1278 Varastossa
3.0 mm
Harmaa
10.0 mm
14.0 mm
  • / 2
Reunansuojus 5.5 mm 14.0 mm PVC Valkoinen

34009516003

Hinta-alue
127,2168 € - 101,7789 €

Varastotasot
1002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Valkoinen

34009504003

Hinta-alue
73,6028 € - 58,885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
Reunansuojus 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

34009507001

Hinta-alue
115,4014 € - 103,8599 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
Reunansuojus 3.8 mm 13.7 mm PVC Musta

34009901001

Hinta-alue
282,3769 € - 282,3769 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.2 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    19.8 mm
Reunansuojus 2.0 mm 8.0 mm PVC Valkoinen

34009590003

Hinta-alue
73,1784 € - 58,5427 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Harmaa

34009530002

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
Reunansuojus 9.0 mm 9.0 mm PVC Harmaa

34009507002

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Valkoinen

34009802003

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Valkoinen

34009628003

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Musta

34009530001

Hinta-alue
124,2869 € - 111,8418 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Musta

34009701001

Hinta-alue
174,3001 € - 165,5926 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Musta

34009504001

Hinta-alue
66,7573 € - 60,0761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Harmaa

34009701002

Hinta-alue
187,0464 € - 158,9799 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Harmaa

34009802002

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Harmaa

34009628002

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

34009701003

Hinta-alue
192,1395 € - 163,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    14.4 mm
Reunansuojus 2.0 mm 8.0 mm PVC Musta

34009590001

Hinta-alue
66,3739 € - 59,7475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Musta

34009628001

Hinta-alue
144,796 € - 130,3109 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
Reunansuojus 5.6 mm 6.0 mm PVC Harmaa

34009590002

Hinta-alue
71,2479 € - 56,9956 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
Reunansuojus 5.5 mm 14.0 mm PVC Harmaa

34009516002

Hinta-alue
127,2168 € - 101,7789 €

Varastotasot
1278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Harmaa

34009504002

Hinta-alue
73,6028 € - 58,885 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    6.9 mm
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Valkoinen

34009530003

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
Reunansuojus 3.4 mm 12.5 mm PVC Valkoinen

34009507003

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
Reunansuojus 5.5 mm 14.0 mm PVC Musta

34009516001

Hinta-alue
122,8356 € - 110,5548 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Musta

34009802001

Hinta-alue
253,1055 € - 240,455 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Reunansuojus 3.8 mm 13.7 mm PVC Valkoinen

34009901003

Hinta-alue
203,2554 € - 203,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    19.8 mm
Reunansuojus 3.8 mm 13.7 mm PVC Harmaa

34009901002

Hinta-alue
203,2554 € - 203,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    19.8 mm