Ripustusliuskoissa on useita lovia sellaisten tuotteiden esille panoon, joissa on ripustuskielekkeet, koukut tai klipsit. Nämä monipuoliset liuskat sopivat erinomaisesti ristiinmyyntitarkoituksiin ja ahtaisiin paikkoihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Pituus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8161 € - 0,9042 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PP
|
32.756 in
832.0 mm
|
||||||||
1,1714 € - 1,3009 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PP
|
27.559 in
700.0 mm
|
||||||||
0,8161 € - 0,9042 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PP
|
20.079 in
510.0 mm
|
||||||||
1,5093 € - 1,6829 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PP
|
24.803 in
630.0 mm
|
||||||||
0,9109 € - 1,0111 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PP
|
27.992 in
711.0 mm
|
||||||||
0,609 € - 0,6772 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PP
|
17.638 in
448.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa