Valikko Haku

Ruuvikäyttöiset letkupuristimet

Varastossa

Ruuvikäyttöisten letkupuristinten valikoima sisältää 2 puristintyyliä. 9 mm:n hihnan suositeltu suurin kiristysmomentti on 3.0 Nm ja 12 mm:n hihnan 5.0 Nm. Ne ovat kiinteitä hihnoja, jotka suojaavat letkua paremmin kuin reiälliset vaihtoehdot. Ne on valmistettu pitsehitsatusta rungosta, jaC7-kuusiopään ansiosta asennukseen ja irrottamiseen voidaan käyttää vakiotyökaluja. AISI 304/W4-versiossa on leimattu pikemmin kuin reiällinen hihna, jonka reunat on käännetty ylös taipumisen estämiseksi kumiletkua kiinnitettäessä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Leveys Minimi sisähalkaisija Maksimi sisähalkaisija Osta
0,8734 € - 0,9706 € 1844 Varastossa
12.0 mm
20.0 mm
32.0 mm
1,0792 € - 1,1994 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
12.0 mm
50.0 mm
70.0 mm
0,9977 € - 1,1073 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
9.0 mm
10.0 mm
16.0 mm
1,2475 € - 1,3891 € 3601 Varastossa
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,8636 € - 0,957 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
9.0 mm
8.0 mm
16.0 mm
1,1165 € - 1,2397 € 750 Varastossa
12.0 mm
20.0 mm
32.0 mm
1,4005 € - 1,5561 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
12.0 mm
50.0 mm
70.0 mm
1,0387 € - 1,1541 € 316 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
1,4101 € - 1,547 € 601 Varastossa
12.0 mm
40.0 mm
60.0 mm
0,6024 € - 0,6691 € 6296 Varastossa
9.0 mm
12.0 mm
22.0 mm
0,8975 € - 0,9964 € 255 Varastossa
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,992 € - 1,1009 € 28 Varastossa
9.0 mm
12.0 mm
22.0 mm
1,3389 € - 1,4923 € 709 Varastossa
12.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
0,695 € - 0,7728 € 900 Varastossa
9.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,9203 € - 1,0218 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
12.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
0,5676 € - 0,6304 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
9.0 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,5449 € - 0,6064 € 551 Varastossa
9.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,76 € - 0,8455 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
12.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,9583 € - 1,0672 € 867 Varastossa
12.0 mm
40.0 mm
60.0 mm
Letkukiristin 20.0 mm 32.0 mm (ID) 12.0 mm

600474

Hinta-alue
0,9706 € - 0,8734 €

Varastotasot
1844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 50.0 mm 70.0 mm (ID) 12.0 mm

600478

Hinta-alue
1,1994 € - 1,0792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    70.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 10.0 mm 16.0 mm (ID) 9.0 mm

494316

Hinta-alue
1,1073 € - 0,9977 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
Letkukiristin 25.0 mm 40.0 mm (ID) 12.0 mm

494320

Hinta-alue
1,3891 € - 1,2475 €

Varastotasot
3601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 8.0 mm 16.0 mm (ID) 9.0 mm

494315

Hinta-alue
0,957 € - 0,8636 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
Letkukiristin 20.0 mm 32.0 mm (ID) 12.0 mm

494319

Hinta-alue
1,2397 € - 1,1165 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 50.0 mm 70.0 mm (ID) 12.0 mm

494323

Hinta-alue
1,5561 € - 1,4005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    70.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 16.0 mm 25.0 mm (ID) 12.0 mm

494318

Hinta-alue
1,1541 € - 1,0387 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 40.0 mm 60.0 mm (ID) 12.0 mm

494322

Hinta-alue
1,547 € - 1,4101 €

Varastotasot
601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    60.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 12.0 mm 22.0 mm (ID) 9.0 mm

600462

Hinta-alue
0,6691 € - 0,6024 €

Varastotasot
6296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
Letkukiristin 25.0 mm 40.0 mm (ID) 12.0 mm

600475

Hinta-alue
0,9964 € - 0,8975 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 12.0 mm 22.0 mm (ID) 9.0 mm

494317

Hinta-alue
1,1009 € - 0,992 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
Letkukiristin 32.0 mm 50.0 mm (ID) 12.0 mm

494321

Hinta-alue
1,4923 € - 1,3389 €

Varastotasot
709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 16.0 mm 25.0 mm (ID) 9.0 mm

600463

Hinta-alue
0,7728 € - 0,695 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
Letkukiristin 32.0 mm 50.0 mm (ID) 12.0 mm

600476

Hinta-alue
1,0218 € - 0,9203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 10.0 mm 16.0 mm (ID) 9.0 mm

600461

Hinta-alue
0,6304 € - 0,5676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
Letkukiristin 8.0 mm 12.0 mm (ID) 9.0 mm

600460

Hinta-alue
0,6064 € - 0,5449 €

Varastotasot
551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
Letkukiristin 16.0 mm 25.0 mm (ID) 12.0 mm

600473

Hinta-alue
0,8455 € - 0,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
Letkukiristin 40.0 mm 60.0 mm (ID) 12.0 mm

600477

Hinta-alue
1,0672 € - 0,9583 €

Varastotasot
867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristinmalli
    Kierukka;ruuvikäyttöinen
  • Väri
    Väritön
  • Maksimi sisähalkaisija
    60.0 mm
  • Minimi sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm