Salpakiinnikkeet ovat yksinkertaisia ja vankkoja puristimia, joiden avulla työstökappaleisiin tarttuminen ja niiden tiukka pito onnistuvat. Siinä on salpamekanismi, joka mahdollistaa otteen nopean kiristyksen ja vapauttamisen. Pelkkä salvan pyörittäminen säätää puristusvoiman käyttökohteen tarpeisiin.
Se on monipuolinen ja säädettävä, ja siinä on lukuisia kokoja ja muotoja. Se tarjoaa yhtenäisen ja tasaisen puristusvoiman jakaantumisen tarjotakseen varman otteen käyttökohdetta vahingoittamatta.
Ne on helppo asentaa avaimella. Lisää laipallinen kaulus ja kierrä se kiinni salvan runkoon. Kiristä lukitusruuvi salvan kiinnittämiseksi. Käytetään metallurgiassa, elektroniikassa ja rakennusalalla.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | w2 | h2 | d1 | h1 | d2 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,62 € - 39,52 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
12.0
|
12.0
|
16.4
|
8.0
|
24.0
|
16.0
|
M8x1.25
|
|||
37,50 € - 46,87 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.0
|
15.0
|
20.5
|
10.0
|
30.0
|
20.0
|
M10x1.50
|
|||
44,10 € - 55,13 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18.0
|
17.0
|
23.2
|
12.0
|
34.0
|
24.0
|
M12x1.75
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa