Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestävät ankarissakin olosuhteissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin pituus | Kierrekoko | Alustan korkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,457 € - 1,5952 € | 8531 Varastossa |
0.400 in
10.2 mm
|
8-32
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
1,3188 € - 1,457 € | 6485 Varastossa |
0.400 in
10.2 mm
|
6-32
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
1342662 | 1,5198 € - 1,6831 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||
SH10-0171 | 8,6116 € - 8,6116 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
0,7981 € - 0,7981 € | 11021 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa