Spiral Cam Clamps are used when something has to be clamped or fastened using a self-locking clamp. It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip. Users may modify the clamping force by simply turning the cam to meet the applications individual needs.
A shaft through the middle is used to operate it mechanically, pneumatically, or hydraulically. It is extremely compact and low-profile, making it excellent for multi-component fastening.
The self-locking effect remains active during pressure failure, resulting in substantially improved operational safety via pneumatic and hydraulic clamping. Used in automotive, construction, manufacturing, and general engineering applications.
Material: Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisältää | l1 | w3 | d1 | h1 | d2 | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,76 € - 17,20 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Without Clamping Plate
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||||
14,59 € - 18,24 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Without Clamping Plate
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||||
13,76 € - 17,20 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Without Clamping Plate
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||||
15,30 € - 19,13 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Without Clamping Plate
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||||
19,86 € - 24,82 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
With Clamping Plate
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||||
20,85 € - 26,06 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
With Clamping Plate
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||||
21,56 € - 26,95 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
With Clamping Plate
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||||
19,86 € - 24,82 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
With Clamping Plate
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa