Valikko Haku

Tappimutterit

Varastossa

Tappimuttereita käytetään kuusiokolopulttien kanssa, kun tarvitaan oikeakulmaista liitäntää. M6- ja M8-kierrekoot ovat saatavilla.

M6-mutterit on valmistettu kustannustehokkaasta sinkkiseoksesta. M8-mutterit on valmistettu lisävahvuutta tuovasta teräksestä. M8-muttereita voidaan käyttää raskaammissa käyttökohteissa, kuten vähintään 22 mm paksuisissa levyissä.

Mutterissa on ristipäinen ohjain, ja sitä voidaan käyttää ristipäisellä ruuvimeisselillä.

  • Materiaalit: Teräs, sinkkiseos
  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Ulkohalkaisija Osta
0,5449 € - 0,5449 € 2676 Varastossa
M8
18.0 mm
12.0 mm
0,1299 € - 0,3047 € 5628 Varastossa
M6
13.0 mm
10.0 mm
0,3299 € - 0,7389 € 1252 Varastossa
M6
20.0 mm
10.0 mm
0,2122 € - 0,6124 € 6159 Varastossa
M6
16.0 mm
10.0 mm
Holkkimutteri M8 12.0 mm 18.0 mm Teräs

463141

Hinta-alue
0,5449 € - 0,5449 €

Varastotasot
2676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avaintyyppi
    Ristikanta
Holkkimutteri M6 10.0 mm 13.0 mm Sinkki

463138

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1299 €

Varastotasot
5628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaintyyppi
    Ristikanta
Holkkimutteri M6 10.0 mm 20.0 mm Sinkki

463140

Hinta-alue
0,7389 € - 0,3299 €

Varastotasot
1252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaintyyppi
    Ristikanta
Holkkimutteri M6 10.0 mm 16.0 mm Sinkki

463139

Hinta-alue
0,6124 € - 0,2122 €

Varastotasot
6159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaintyyppi
    Ristikanta