Valikko Haku

Tärinänestosuojat - LDPE

Varastossa

Tärinänestotulpat sopivat erinomaisesti hydraulisiin BSP-liitoksiin. Lovellinen kierre auttaa tärinänestotulppia estämästä osia irtoamasta liikkeen aikana. Nämä hydraulitulpat on valmistettu läpinäkyvästä materiaalista, joten niiden O-renkaat on helppo tarkastaa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrepituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,0929 € - 0,1035 € 56 Varastossa
5.0 mm
1/4" x 19
11.0 mm
0,1047 € - 0,2932 € 2500 Varastossa
6.8 mm
3/8" x 19
12.8 mm
0,121 € - 0,1347 € 220 Varastossa
10.5 mm
5/8" x 14
16.5 mm
0,1233 € - 0,3651 € 1794 Varastossa
7.3 mm
1/2" x 14
13.3 mm
0,1281 € - 0,1423 € 1000 Varastossa
9.6 mm
3/4" x 14
15.6 mm
Tärinänestotulppa BSP 1/4" x 19 LDPE Kirkas

110826

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0929 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Kirkas
  • Kierretyyppi
    BSP
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
Tärinänestotulppa BSP 3/8" x 19 LDPE Kirkas

110827

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1047 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Kirkas
  • Kierretyyppi
    BSP
  • Kokonaiskorkeus
    12.8 mm
Tärinänestotulppa BSP 5/8" x 14 LDPE Kirkas

110828

Hinta-alue
0,1347 € - 0,121 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Kirkas
  • Kierretyyppi
    BSP
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
Tärinänestotulppa BSP 1/2" x 14 LDPE Kirkas

110829

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1233 €

Varastotasot
1794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Kirkas
  • Kierretyyppi
    BSP
  • Kokonaiskorkeus
    13.3 mm
Tärinänestotulppa BSP 3/4" x 14 LDPE Kirkas

110830

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1281 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Kirkas
  • Kierretyyppi
    BSP
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm