Koukkulenkkikiinnikkeissä on vahva liima ja korkea pito. Niissä on läpinäkyvä polyesteritausta, joka irtoaa helposti. Ne tarttuvat hyvin aaltopahviin, lastulevyyn, lasiin, puuhun, jauhepinnoitettuun metalliin ja matalan pintaenergian muoveihin. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumipohjainen liima (ei suositella kohteisiin, jotka altistuvat suoraan UV-säteilylle) Materiaali 100 % nailonia kirkkaalla polyesterikalvovuorauksella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kohteet. Näytekirjat, myyntipiste-esittelyt, näyttelyt, kotelot, pakkaukset, kansiot
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Rullan pituus | Kokonaisleveys | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,7783 € - 37,7783 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Valkoinen
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
29,4219 € - 29,4219 € | 8 Varastossa |
Musta
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
29,9969 € - 36,5823 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
75.131 ft
22.9 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
38,0199 € - 38,0199 € | 18 Varastossa |
Valkoinen
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
22,0014 € - 23,4116 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Valkoinen
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
25,7938 € - 27,423 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa