Valikko Haku

Safety Fasteners (KLM)

Varastossa

These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.

Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.

It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.

  • Designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement.
  • The fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress.
  • Used in industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
Material: Steel

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h11 Materiaali l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Osta
0,08 € - 0,11 € 10676 Varastossa
8.0
Teräs
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
2043 Varastossa
12.0
Teräs
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,08 € - 0,11 € 4721 Varastossa
4.0
Teräs
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
17922 Varastossa
6.0
Teräs
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,16 € - 0,21 € 3507 Varastossa
14.0
Teräs
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
0,08 € - 0,11 € 402 Varastossa
5.0
Teräs
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
12547 Varastossa
10.0
Teräs
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
417 Varastossa
20.0-25.0
Teräs
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
0,52 € - 0,74 € 6451 Varastossa
16.0-18.0
Teräs
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Turvakiinnitin 8.0 11.9 11.5 Teräs

20212544

Hinta-alue
0,11 € - 0,08 €

Varastotasot
10676 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Turvakiinnitin 12.0 18.0 16.8 Teräs

20212568


Varastotasot
2043 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Turvakiinnitin 4.0 7.2 6.6 Teräs

20212513

Hinta-alue
0,11 € - 0,08 €

Varastotasot
4721 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Turvakiinnitin 6.0 11.25 10.6 Teräs

20212537


Varastotasot
17922 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Turvakiinnitin 14.0 20.0 19.2 Teräs

20212575

Hinta-alue
0,21 € - 0,16 €

Varastotasot
3507 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Turvakiinnitin 5.0 8.4 7.5 Teräs

20212520

Hinta-alue
0,11 € - 0,08 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Turvakiinnitin 10.0 16.3 15.5 Teräs

20212551


Varastotasot
12547 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Turvakiinnitin 20.0-25.0 34.0 34.0 Teräs

20212599


Varastotasot
417 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Turvakiinnitin 16.0-18.0 24.0 22.7 Teräs

20212582

Hinta-alue
0,74 € - 0,52 €

Varastotasot
6451 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35