Pystysuuntaiset manuaaliset pitopuristimet säästävät arvokasta tilaa tinkimättä pitokyvystä tai puristimen toiminnasta. Pehmustettu vinyylikahva parantaa mukavuutta, ja kaikki rungon ja kytkentöjen komponentit on sinkkipinnoitettu korroosion estämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Korkeus tangon alapuolella | Kokonaispituus | Pitovoima | Koko materiaali | Kahvan liike | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,9226 € - 17,6887 € | 1 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Teräs
|
78
|
|||||
24,2604 € - 26,9438 € | 4 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
518.1 lbs
235.0 kg
|
Teräs
|
72
|
|||||
34,0769 € - 37,883 € | 1 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Ruostumaton teräs
|
76
|
|||||
18,0447 € - 20,0573 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Teräs
|
76
|
|||||
31,7905 € - 35,3364 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.772 in
45.0 mm
|
10.866 in
276.0 mm
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
Teräs
|
72
|
|||||
11,1307 € - 12,3766 € | 38 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Teräs
|
80
|
|||||
18,4007 € - 20,4543 € | 22 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Ruostumaton teräs
|
80
|
|||||
26,5605 € - 29,4904 € | 3 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Ruostumaton teräs
|
76
|
|||||
1472804 | 8,1439 € - 12,1121 € | 39 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Teräs
|
175
|
||||
13,383 € - 19,9059 € | 21 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Teräs
|
175
|
|||||
13,383 € - 19,9059 € | 131 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Teräs
|
70
|
|||||
13,383 € - 19,9059 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.531 in
13.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Teräs
|
175
|
|||||
12,2158 € - 18,1811 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.063 in
27.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Teräs
|
70
|
|||||
23,2776 € - 34,6246 € | 46 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Teräs
|
175
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa