Pystyasennettu vaijeriesittelytelinekiinnike, jota käytetään vaijeri- ja julistetelineiden kanssa. Ikkunatulosteiden, julisteiden ja muiden esittelytuotteiden pitämiseen paikoillaan.
Tarjolla on kaksi eri tyylistä tyyppiä: sivupaneelituki, hyllytuki, yläpaneelituki ja kaksoissivupaneelituki. Kakkosvaihtoehdot soveltuvat M5-ruuveille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaishalkaisija | Paneelin paksuus | Tyyli | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6281 € - 7,6765 € | 632 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
3,1763 € - 6,699 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Top Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
3,6281 € - 7,6765 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
2,7245 € - 2,7245 € | 647 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
2,6149 € - 6,1239 € | 998 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Top Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
2,9024 € - 6,1239 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
4,0936 € - 8,654 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Shelf grip
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa