Valikko Haku

Vedonpoistoholkit

Varastossa

Vedonpoistoholkit kiinnittävät ja eristävät kaapelit tiiviisti ja suojaavat niitä vedolta sekä paneelien rosoisilta reunoilta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin muoto Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,051 € - 0,1711 € 17286 Varastossa
12.8 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0742 € - 0,2478 € 10391 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0451 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
11.0 mm
Kaksinkertainen
2.5 mm
0,0487 € - 0,1629 € 4452 Varastossa
12.7 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
0,1629 € - 0,512 € 2038 Varastossa
21.6 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1642 € - 0,5089 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
11.0 mm
Litteä
1.6 mm
0,0679 € - 0,11 € 273 Varastossa
12.7 mm
Litteä
1.8 mm
0,3341 € - 0,3931 € 923 Varastossa
19.0 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1381 € - 0,1859 € 152320 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,3341 € - 0,3931 € 9847 Varastossa
19.0 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0682 € - 0,0759 € 3297 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,0709 € - 0,0789 € 248 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,1806 € - 0,2019 € 122 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0639 € - 0,2135 € 8868 Varastossa
14.3 mm
Kaksinkertainen
3.5 mm
0,0742 € - 0,2478 € 10781 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0384 € - 0,1281 € 15150 Varastossa
9.5 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
0,0455 € - 0,0562 € 2169 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,0586 € - 0,0724 € 891 Varastossa
12.7 mm
Litteä
2.5 mm
0,1022 € - 0,1261 € 893 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0455 € - 0,0562 € 2993 Varastossa
12.7 mm
Litteä
2.5 mm
  • / 5
Vedonpoisto Pyöreä 6.2 - 7.4 mm PA Musta

497637

Hinta-alue
0,1711 € - 0,051 €

Varastotasot
17286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.2 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.8 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

497642

Hinta-alue
0,2478 € - 0,0742 €

Varastotasot
10391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 5,6 mm PA Musta

497646

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.0 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Musta

497652

Hinta-alue
0,1629 € - 0,0487 €

Varastotasot
4452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 7.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 10,0 - 15.2 mm PA Musta

497657

Hinta-alue
0,512 € - 0,1629 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    10.0 - 15.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    21.6 mm
Vedonpoisto Litteä 3.0 x 5,6 mm PA Musta

SRB-F-3

Hinta-alue
0,5089 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.0 mm
Vedonpoisto Litteä 3 x 7,6 mm PA Musta

SRB-F-7

Hinta-alue
0,11 € - 0,0679 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3 x 7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm,11,0 mm PA Musta

SRB-R-10

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3341 €

Varastotasot
923 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,35 mm PA Musta

SRB-R-5

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
152320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.35 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm,11,0 mm PA Musta

SRB-R-9

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3341 €

Varastotasot
9847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.5 - 7,5 mm PA Musta

465744

Hinta-alue
0,0759 € - 0,0682 €

Varastotasot
3297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.5 - 7.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Musta

465752

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0709 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Valkoinen

465775

Hinta-alue
0,2019 € - 0,1806 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 6.0 X 10.4 mm PA Musta

497640

Hinta-alue
0,2135 € - 0,0639 €

Varastotasot
8868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.0 x 10.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7.4 - 8.2 mm PA Musta

497644

Hinta-alue
0,2478 € - 0,0742 €

Varastotasot
10781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.4 - 8.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3 mm PA Musta

497648

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0384 €

Varastotasot
15150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm PA Musta

23MP05P40

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0455 €

Varastotasot
2169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Litteä SPT PA Musta

23MP04KEZS

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0586 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SPT
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJT PA Musta

23MP06N34EZ

Hinta-alue
0,1261 € - 0,1022 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SJT
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Litteä 3,0 x 7,6 mm PA Musta

23MP04K40

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0455 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

23MP06W10

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0455 €

Varastotasot
4887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Litteä SPT PA Musta

23MP04NEZS

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0586 €

Varastotasot
8995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SPT
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm PA Musta

23MP05N40

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0455 €

Varastotasot
33372 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 0,325 - 0,429 tuumaa PA Musta

23MP07K30

Hinta-alue
0,3238 € - 0,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.3 x 9.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
Vedonpoisto Litteä SPT-2;HPN PA Musta

23MP04K10

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SPT-2;HPN
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 0,325 - 0,360 tuumaa PA Musta

23MP06L10

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1433 €

Varastotasot
1893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    0.325 - 0.360 in
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 11,0 mm PA Musta

465784

Hinta-alue
0,2323 € - 0,192 €

Varastotasot
2816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 11.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.4 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.4 - 11,0 mm PA Musta

465792

Hinta-alue
0,2361 € - 0,2119 €

Varastotasot
4798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.4 - 11.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.0 mm PA Musta

XSRBRA01-01

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä PA Musta

XSRBS01-01

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    5.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.8 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Valkoinen

465783

Hinta-alue
0,3182 € - 0,263 €

Varastotasot
5460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.4 - 11,0 mm PA Musta

465790

Hinta-alue
0,2304 € - 0,2062 €

Varastotasot
6114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.4 - 11.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 10,5 mm PA Musta

XSRB10-01

Hinta-alue
0,4701 € - 0,4701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä/litteä PA Musta

465714

Hinta-alue
1,27 € - 1,27 €

Varastotasot
1777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä/litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 15.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,4 - 9.1 mm PA Musta

465707

Hinta-alue
0,2816 € - 0,2517 €

Varastotasot
24009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.4 to 9.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    17.5 mm
Vedonpoisto Litteä 3,0 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm PA Musta

465701

Hinta-alue
0,172 € - 0,155 €

Varastotasot
7796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.2 - 7.4 mm PA Musta

497638

Hinta-alue
0,1711 € - 0,051 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.2 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    13.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7.4 - 8.2 mm PA Musta

497643

Hinta-alue
0,2478 € - 0,0743 €

Varastotasot
8193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.4 - 8.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm PA Musta

497647

Hinta-alue
0,3217 € - 0,0966 €

Varastotasot
2798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.7 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 5,6 mm PA Musta

497653

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.2 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Musta

497658

Hinta-alue
0,3984 € - 0,3984 €

Varastotasot
1293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 7.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Litteä 4.1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm PA Musta

SRB-F-4

Hinta-alue
0,2713 € - 0,2034 €

Varastotasot
3031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    4.1 x 7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    13.1 mm
Vedonpoisto Litteä 3.7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Musta

SRB-F-8

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.7 x 7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm;7.4 mm PA Musta

SRB-R-2

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm;7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8,26 mm PA Musta

SRB-R-6

Hinta-alue
0,3278 € - 0,2436 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.26 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.7 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3 mm PA Musta

465718

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0463 €

Varastotasot
10560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.3 x 4.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 5.6 - 5.00 mm PA Musta

465746

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    5.6 - 6.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Valkoinen

465753

Hinta-alue
0,1536 € - 0,1388 €

Varastotasot
4946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

465778

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1096 €

Varastotasot
352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

465782

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1096 €

Varastotasot
14414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.1 - 10,9 mm PA Valkoinen

465789

Hinta-alue
0,3783 € - 0,3427 €

Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.1 - 10.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.4 mm
Vedonpoisto Pyöreä 13,5 - 15.2 mm PA Musta

465796

Hinta-alue
0,2304 € - 0,2062 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    13.5 - 15.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

497645

Hinta-alue
0,2464 € - 0,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3 mm PA Musta

497651

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0384 €

Varastotasot
10123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 5,0 X 10.4 mm PA Musta

497655

Hinta-alue
0,2135 € - 0,0639 €

Varastotasot
12657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    5.0 x 10.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
Vedonpoisto Litteä 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm PA Musta

SRB-F-2

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
4227 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.8 x 5.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Vedonpoisto Litteä 3.0 x 5,6 mm PA Musta

SRB-F-6

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm;7.4 mm PA Musta

SRB-R-1

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2026 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm;7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

SRB-R-4

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

SRB-R-8

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
4028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 - 5,6 mm PA Musta

465724

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0649 €

Varastotasot
2007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 - 5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Valkoinen

465751

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1335 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

465774

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1096 €

Varastotasot
2677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

497641

Hinta-alue
0,2122 € - 0,0636 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 - 9.2 mm PA Musta

465780

Hinta-alue
0,1275 € - 0,1147 €

Varastotasot
1685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 - 9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.1 - 10,9 mm PA Musta

465788

Hinta-alue
0,2972 € - 0,2688 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.1 - 10.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.4 mm
Vedonpoisto Pyöreä 13,5 - 15.2 mm PA Musta

465794

Hinta-alue
0,2872 € - 0,2588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    13.5 - 15.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 3.8 mm x 7,1 mm PA Musta

465716

Hinta-alue
0,0947 € - 0,0852 €

Varastotasot
7958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    17.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm PA Musta

497654

Hinta-alue
0,7584 € - 0,2396 €

Varastotasot
1495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    28.0 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 5,6 mm PA Musta

SRB-D-3

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
Vedonpoisto Litteä 3,8 x 8,6 mm PA Musta

SRB-F-5

Hinta-alue
0,3755 € - 0,319 €

Varastotasot
10316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.8 x 8.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
Vedonpoisto Litteä 3.7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Musta

SRB-F-9

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.7 x 7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

SRB-R-3

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
74521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

SRB-R-7

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
30692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 3.0 - 4,7 mm PA Musta

465722

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0463 €

Varastotasot
1346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 - 4.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Musta

465750

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0689 €

Varastotasot
12277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

465768

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0689 €

Varastotasot
1726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 5,6-7,4 mm PA Musta

465703

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1664 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    5.6 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä Vedonpoisto PA Musta

23MP05N40W

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0624 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Litteä Vedonpoisto PA Musta

23MP03020W

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä Vedonpoisto PA Musta

23MP07W20W

Hinta-alue
0,2491 € - 0,1875 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO PA Musta

23MP06P34

Hinta-alue
0,131 € - 0,0984 €

Varastotasot
26979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SJ;SJT;SJO
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT PA Musta

23MP06N34

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SJ;SJT
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä SV PA Musta

23MP15L10

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SV
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJTO;SJT;S;STO PA Musta

23MP07P20

Hinta-alue
0,193 € - 0,1451 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SJTO;SJT;S;STO
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO PA Musta

23MP06P40

Hinta-alue
0,131 € - 0,0984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SJ;SJT;SJO
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä AWN PA Musta

23MP02M50

Hinta-alue
0,0354 € - 0,0286 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    AWN
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.2 mm