Ventiloituja aluslevyjä käytetään tyhjiöruuvien kanssa helpottamaan kaasujen nopeaa vapautumista kierteitetyistä rei'istä. Aluslevyt ovat yleinen vaihtoehto HV- ja UV-järjestelmille, sillä keskireikäjärjestelmä vähentää virtuaalista vuotoa korkeista imujärjestelmistä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja venitloituja aluslevyjä käytetään tyhjiöruuvien kanssa nopeuttamaan ja tehostamaan tyhjiön luomista tyhjiökammioissa. Näitä tuuletettuja aluslevyjä käytetään yleisesti teollisuuskoneissa tai autoteollisuuden osissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Kierteelle d1 | d1 | w1 | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2133 € - 1,7333 € | 34 Varastossa |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
||||||
2,4733 € - 3,5333 € | 182 Varastossa |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
||||||
1,4466 € - 2,0666 € | 38 Varastossa |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
||||||
1,2133 € - 1,7333 € | 95 Varastossa |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
||||||
1,33 € - 1,90 € | 78 Varastossa |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
||||||
1,2133 € - 1,7333 € | 38 Varastossa |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
||||||
2,0533 € - 2,9333 € | 214 Varastossa |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
||||||
3,059 € - 4,37 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
||||||
0,8866 € - 1,2666 € | 61 Varastossa |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
||||||
0,9566 € - 1,3666 € | 50 Varastossa |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
||||||
3,332 € - 4,76 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa