Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M2.5 8.0 304 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20142957

14 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,35 €
100 - 249 3,02 €
250 - 499 2,85 €
500 - 999 2,68 €
1000 + 2,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,35 €

1 x 3,35 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 8.0
h1 2.5
A/F 2.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 8483308090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä