Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M6 40.0 304 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20142995

98 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 6,39 €
100 - 249 5,75 €
250 - 499 5,43 €
500 - 999 5,11 €
1000 + 4,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,39 €

1 x 6,39 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 40.0
h1 6.0
A/F 5.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä