Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M16 60.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20236595

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 14,69 €
100 - 249 13,22 €
250 - 499 12,49 €
500 - 999 11,75 €
1000 + 11,02 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,69 €

1 x 14,69 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 60.0
h1 16.0
A/F 14.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä