Vetoliuskasuojat ovat suoraan hyllystä löytyviä vakiomallisia ratkaisuja, joiden avulla täytät asiakkaittesi vaatimukset ilman aivan liian yleisiä viiveitä.
Vetoliuskasuojat ovat pikaliittimillä Pikaratkaisuna ne on nopea asentaa ja irrottaa erilaisissa käyttökohteissa, kuten ajoneuvojen ja koneiden hydrauli- letkuissa ja -putkissa, joissa kulkee öljyä ja muita nesteitä . Ne ovat näin ollen erinomainen ratkaisu erikoisajoneuvojen valmistusteollisuudelle ja muille auto- ja tuotantosektoreille.
Vetoliuskasuojilla voidaan suojata myös letkujen ja putkien päät kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Ne suojaavat osia vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta vierasesineiltä. Nämä suojat ovat hyvin monipuolisia ja sopivat erinomaisesti erilaisiin käyttökohteisiin. Niitä on saatavilla erilaisilla kierteillä, kuten BSP, GAS, UNF, JIC ja NPT.
Näissä LDPE:stä valmistetut suojissa on yksinkertainen irti vedettävä liuska nopeaa vapauttamista ja irrottamista varten. Koska vetoliuskasuojat on helppo irrottaa hydrauli-putkistosta, irrotusprosessi on entistä nopeampi. Liuskaa vedettäessä suoja halkeaa ja irtoaa.
LDPE on kestävä ja joustava materiaali. Näissä on useita etuja PVC-suojiin verrattuna, kuten eheys ja puhtaus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0647 € - 0,0902 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.386 in
9.8 mm
|
|||||||||
0,0635 € - 0,1687 € | 22383 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,072 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
0,0659 € - 0,1753 € | 11684 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
0,0425 € - 0,0845 € | 102922 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
0,0542 € - 0,1075 € | 4457 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,0586 € - 0,1221 € | 7000 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
0,0373 € - 0,2466 € | 110999 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||||
0,1102 € - 0,2179 € | 230482 Varastossa |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
0,0654 € - 0,0913 € | 7859 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
|||||||||
0,156 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||||
0,0638 € - 0,1262 € | 15295 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
0,0542 € - 0,1075 € | 24089 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,0586 € - 0,1221 € | 42979 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
0,0518 € - 0,1029 € | 193831 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||||
0,1875 € - 0,3737 € | 27915 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
|||||||||
0,0442 € - 0,0874 € | 49497 Varastossa |
0.665 in
16.9 mm
|
|||||||||
0,156 € - 0,2163 € | 3993 Varastossa |
0.831 in
21.1 mm
|
|||||||||
0,0457 € - 0,115 € | 556 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
0,0922 € - 0,3392 € | 17108 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa