Menu Rechercher

Acheter des rouleaux de bande auto-agrippante - Rouleaux de boucles

En stock

Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Catalogues d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballage, classeurs

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Largeur totale Ajouter au panier
41,24 € - 41,24 € En cours de production
Noir
22.9 m
12.7 mm
39,4877 € - 39,4877 € En cours de production
Blanc
22.8 m
25.0 mm
33,171 € - 33,171 € 8 En stock
Noir
22.8 m
20.0 mm
26,40 € - 26,40 € En cours de production
Blanc
22.8 m
20.0 mm
42,8695 € - 42,8695 € 18 En stock
Blanc
22.8 m
12.5 mm
30,9138 € - 30,9138 € En cours de production
Noir
22.8 m
25.0 mm
Rouleau, boucles 12.7 mm 22.9 m Nylon Noir

10384824

Gamme de prix
41,24 € - 41,24 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Matière du revêtement
    Polyester
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Boucle
Rouleau, boucles 25.0 mm 22.8 m Nylon Blanc

10311493

Gamme de prix
39,4877 € - 39,4877 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du revêtement
    Polyester
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Boucle
Rouleau, boucles 20.0 mm 22.8 m Nylon Noir

10311455

Gamme de prix
33,171 € - 33,171 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Matière du revêtement
    Polyester
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Boucle
Rouleau, boucles 20.0 mm 22.8 m Nylon Blanc

10311486

Gamme de prix
26,40 € - 26,40 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du revêtement
    Polyester
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Boucle
Rouleau, boucles 12.5 mm 22.8 m Nylon Blanc

10311479

Gamme de prix
42,8695 € - 42,8695 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du revêtement
    Polyester
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Boucle
Rouleau, boucles 25.0 mm 22.8 m Nylon Noir

10311462

Gamme de prix
30,9138 € - 30,9138 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Matière du revêtement
    Polyester
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Boucle