Menu Rechercher

Adaptateurs pour tuyau pour liquide de refroidissement - Articulés

En stock

Les adaptateurs pour tuyau pour liquide de refroidissement - articulé conviennent aux systèmes de tuyau pour liquide de refroidissement de 1/4" et 1/2". Ils sont fournis par tronçons de 10 et peuvent être connectés avec un connecteur fileté avec une sélection de tailles de filetage. Le matériau utilisé est l'acétal, afin de fournir une finition rigide capable de résister à la pression.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur de tuyau compatible Ajouter au panier
0,8121 € - 0,8121 € 545 En stock
6.4 mm
1,198 € - 2,373 € 757 En stock
12.7 mm
Adaptateur pour tuyau de liquide de refroidissement 6.4 mm

10380437

Gamme de prix
0,8121 € - 0,8121 €

Niveaux de stock
545 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur de tuyau compatible
    6.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Polyacétal
Adaptateur pour tuyau de liquide de refroidissement 12.7 mm

10380444

Gamme de prix
2,373 € - 1,198 €

Niveaux de stock
757 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur de tuyau compatible
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Polyacétal