Menu Rechercher

Ball & Socket Joints - with Sealing Cap

En stock

These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.

They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • It has little friction and wear, assuring long-lasting performance.
  • A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, or debris from entering the joint.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: Stainless Steel, Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d4 Filetage manuel d1 l1 ±0.3 Matière d3 Ajouter au panier
173 En stock
M10
24.0
Main droite
16.0
35.0
Acier
16.0
En cours de production
M14
30.0
Main droite
22.0
45.0
Acier
22.0
9 En stock
M5
12.8
Main gauche
8.0
22.0
Acier
8.0
En cours de production
M14
30.0
Main gauche
22.0
45.0
Acier
22.0
2 En stock
M10
24.0
Main droite
16.0
35.0
Acier inoxydable
16.0
2 En stock
M6
14.8
Main gauche
10.0
25.0
Acier inoxydable
10.0
45 En stock
M8
19.3
Main gauche
13.0
30.0
Acier inoxydable
13.0
En cours de production
M14
30.0
Main gauche
22.0
45.0
Acier inoxydable
22.0
4 En stock
M16
30.0
Main gauche
22.0
45.0
Acier inoxydable
22.0
44 En stock
M14
30.0
Main droite
22.0
45.0
Acier
22.0
20 En stock
M6
14.8
Main gauche
10.0
25.0
Acier
10.0
En cours de production
M12
24.0
Main gauche
16.0
35.0
Acier
16.0
100 En stock
M10
24.0
Main gauche
16.0
35.0
Acier
16.0
339 En stock
M6
14.8
Main droite
10.0
25.0
Acier inoxydable
10.0
42 En stock
M5
12.8
Main gauche
8.0
22.0
Acier inoxydable
8.0
9 En stock
M14
30.0
Main gauche
22.0
45.0
Acier inoxydable
22.0
2 En stock
M12
24.0
Main droite
16.0
35.0
Acier
16.0
89 En stock
M8
19.3
Main gauche
13.0
30.0
Acier
13.0
7 En stock
M16
30.0
Main gauche
22.0
45.0
Acier
22.0
33 En stock
M8
19.3
Main droite
13.0
30.0
Acier inoxydable
13.0
  • sur 2
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier

20213220


Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 22.0 M14 Acier

20213251


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier

20213275


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main gauche 22.0 M14 Acier

20213336


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier inoxydable

20213381


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier inoxydable

20213459


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main gauche 13.0 M8 Acier inoxydable

20213466


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main gauche 22.0 M14 Acier inoxydable

20213503


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 22.0 M16 Acier inoxydable

20213510


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 22.0 M14 Acier

20213244


Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier

20213282


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier

20213312


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier

20213305


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier inoxydable

20213367


Niveaux de stock
339 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier inoxydable

20213442


Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main gauche 22.0 M14 Acier inoxydable

20213497


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier

20213237


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 13.0 M8 Acier

20213299


Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main gauche 22.0 M16 Acier

20213343


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier inoxydable

20213374


Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier inoxydable

20213350


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 22.0 M16 Acier inoxydable

20213428


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier inoxydable

20213480


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier

20213190


Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier

20213213


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier

20213206


Niveaux de stock
1176 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main droite 22.0 M16 Acier

20213268


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 22.0 M14 Acier

20213329


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier inoxydable

20213398


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 22.0 M14 Acier inoxydable

20213411


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 22.0 M14 Acier inoxydable

20213404


Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier inoxydable

20213473


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0