Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Inside Diameter | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur d'onglet | Raccords DKO compatibles (tous) | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,042 € - 0,042 € | 19500 En stock |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
0,0724 € - 0,0724 € | En cours de production |
|
M42 x 2
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||||||
0,0992 € - 0,1964 € | 145600 En stock |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,0616 € - 0,122 € | 15999 En stock |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,1108 € - 0,2196 € | En cours de production |
|
M45 x 2
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||||||
0,0371 € - 0,0737 € | 106322 En stock |
|
M14 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||||||
0,108 € - 0,2141 € | En cours de production |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
0,1066 € - 0,2113 € | 23616 En stock |
|
M36 x 2
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||||||
0,0431 € - 0,0853 € | En cours de production |
|
M16 x 1.5
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
||||||
0,1106 € - 0,2192 € | 25110 En stock |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
0,1108 € - 0,2196 € | 11651 En stock |
|
M42 x 2
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||||||
0,0335 € - 0,0663 € | 34370 En stock |
|
M12 x 1.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||||||
0,1041 € - 0,2064 € | 18508 En stock |
|
M20 x 1.5
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||||||
10104736 | 0,0654 € - 0,1297 € | 42127 En stock |
|
M30 x 2
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||||
0,265 € - 0,526 € | 5045 En stock |
|
M52 x 2
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
||||||
0,0374 € - 0,0374 € | 13908 En stock |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,049 € - 0,049 € | 7999 En stock |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,0429 € - 0,0429 € | En cours de production |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
0,0589 € - 0,0589 € | En cours de production |
|
M36 x 2
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||||||
0,0404 € - 0,0404 € | 27000 En stock |
|
M20 x 1.5
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer