Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Compatible Panel Thickness Range | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,484 € - 0,484 € | En cours de production |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Noir
|
|
||||||
0,3842 € - 0,8355 € | En cours de production |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanc
|
|
||||||
0,9379 € - 2,0331 € | 141 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Blanc
|
|
||||||
0,5402 € - 1,1374 € | En cours de production |
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
|
||||||
1,573 € - 2,452 € | 305 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Noir
|
|
||||||
10380772 | 0,2602 € - 0,2602 € | En cours de production |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
|
|||||
0,4312 € - 0,4312 € | 745 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
|
||||||
10021095 | 0,2215 € - 0,2215 € | 6047 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
|
|||||
0,2314 € - 0,8037 € | 2364 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Blanc
|
|
||||||
0,6671 € - 2,0426 € | 2666 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Blanc
|
|
||||||
0,7276 € - 0,7276 € | 14607 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Blanc
|
|
||||||
1,019 € - 1,583 € | 570 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
|
||||||
0,242 € - 0,521 € | 128 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
|
||||||
0,2938 € - 0,6323 € | 11233 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Noir
|
|
||||||
0,897 € - 1,849 € | 200 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
Noir
|
|
||||||
10261859 | 0,3479 € - 0,3479 € | En cours de production |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Blanc
|
|
|||||
0,7276 € - 2,2332 € | 3000 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Blanc
|
|
||||||
0,3222 € - 0,6672 € | 1293 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Noir
|
|
||||||
0,8069 € - 0,8069 € | En cours de production |
1.5 in
38.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
Noir
|
|
||||||
0,242 € - 0,242 € | En cours de production |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer