Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur sous lèvre | Diamètre de tube compatible | Couleur | Type de poignée | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3553 € - 0,685 € | 423 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,198 € - 0,5596 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,5111 € - 1,217 € | 40 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
3.500 in
88.9 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,2519 € - 0,7125 € | 1106 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
10085592 | 0,3901 € - 0,951 € | 251 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
|||||
0,514 € - 1,41 € | 246 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
4.000 in
101.6 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,3757 € - 0,8623 € | 547 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
3.000 in
76.2 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
10085608 | 0,4353 € - 1,1988 € | En cours de production |
0.295 in
7.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
|||||
1,0808 € - 2,0828 € | 29 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
5.031 in
127.8 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
En cours de production |
0.319 in
8.1 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
|||||||
0,2035 € - 0,4648 € | En cours de production |
0.382 in
9.7 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,2403 € - 0,526 € | 17 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
1,6166 € - 3,608 € | 66 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
6.000 in
152.4 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,1134 € - 0,2754 € | 6487 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
Sans prise pour les doigts
|
||||||
0,1154 € - 0,2298 € | 3487 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
1,082 € - 2,63 € | 6678 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,1864 € - 0,3425 € | 17100 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rouge
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,0552 € - 0,1342 € | 4031 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,1586 € - 0,3853 € | 26324 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
0,539 € - 1,309 € | En cours de production |
0.48 in
12.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rouge
|
Avec prise pour les doigts
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer