Les bouchons de protection filetés à montage rapide sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée permettant une bonne prise en main de la tête ; le filetage court permet une fixation rapide sur la pièce. Convient à des tailles de filetage métrique, BSP et UNF.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Diamètre total | Tailles de filetage compatibles (tous) | Hauteur totale | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0928 € - 0,1736 € | 1450 En stock |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
10068724 | 0,2636 € - 0,5046 € | En cours de production |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||
0,1471 € - 0,2855 € | En cours de production |
16.0 NaN
16.0 NaN
|
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
0,1791 € - 0,3425 € | 4886 En stock |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
0,1166 € - 0,2266 € | En cours de production |
18.0 NaN
18.0 NaN
|
0.843 in
21.4 mm
|
9/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
10068694 | 0,163 € - 0,318 € | 5095 En stock |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
0,1085 € - 0,2142 € | En cours de production |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,0597 € - 0,1254 € | 10938 En stock |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.602 in
15.3 mm
|
||||||
0,0955 € - 0,1853 € | 2998 En stock |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
0,1718 € - 0,3333 € | 2499 En stock |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.173 in
29.8 mm
|
7/8
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
0,5882 € - 1,1375 € | 1049 En stock |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
0,1747 € - 0,3364 € | 11668 En stock |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,533 € - 1,0305 € | En cours de production |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
1.244 in
31.6 mm
|
||||||
0,284 € - 0,5504 € | En cours de production |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.587 in
40.3 mm
|
1-5/16
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
0,1733 € - 0,3333 € | 9624 En stock |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
0,1573 € - 0,3455 € | 22233 En stock |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.76 in
19.3 mm
|
||||||
0,2067 € - 0,4006 € | 3334 En stock |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
0,6508 € - 1,2537 € | 2629 En stock |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
1.228 in
31.2 mm
|
||||||
0,8446 € - 1,633 € | 2450 En stock |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
0,1003 € - 0,1935 € | 15494 En stock |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer