Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière complète | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,365 € - 7,365 € | En cours de production |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acier
|
|||||||
13,255 € - 13,255 € | En cours de production |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acier
|
|||||||
7,862 € - 7,862 € | En cours de production |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acier
|
|||||||
19,91 € - 19,91 € | En cours de production |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acier
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | En cours de production |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acétal
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | En cours de production |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acétal
|
|||||||
25,58 € - 25,58 € | En cours de production |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acier inoxydable
|
|||||||
18,40 € - 18,40 € | En cours de production |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acier inoxydable
|
|||||||
11,49 € - 11,49 € | En cours de production |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acier
|
|||||||
15,503 € - 15,503 € | En cours de production |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | En cours de production |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acétal
|
|||||||
9,765 € - 9,765 € | En cours de production |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acier inoxydable
|
|||||||
11,917 € - 11,917 € | En cours de production |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | 17 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acétal
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | En cours de production |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acétal
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | 400 En stock |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | En cours de production |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
|||||||
0,3092 € - 0,3092 € | En cours de production |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
|||||||
10260913 | 0,8138 € - 1,709 € | 4011 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamide 6
|
||||||
0,3478 € - 0,565 € | 28780 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer