Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Basiques

En cours de production

De l'équipement de fabrication métallique au mobilier de présentation, nos boutons de manœuvre à lobes conviennent parfaitement à de nombreuses applications, et sont disponibles dans de nombreux modèles et dimensions. Les côtés lobés sont faciles à agripper.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Matière du filetage Hauteur totale Ajouter au panier
27,51 € - 27,51 € En cours de production
99.0 mm
Acier
44.0 mm
30,17 € - 30,17 € En cours de production
80.0 mm
Laiton
40.0 mm
11,90 € - 24,98 € En cours de production
70.0 mm
Acier
33.0 mm
23,08 € - 48,47 € En cours de production
70.0 mm
Laiton
33.0 mm
Bouton à lobes 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Noir

10188675

Gamme de prix
27,51 € - 27,51 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Non percé
  • Type de montage
    Basique
  • Diamètre de bouton
    99.0 mm
  • Hauteur de la base
    14.0 mm
Bouton à lobes 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Noir

10188774

Gamme de prix
30,17 € - 30,17 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Non percé (moyeu en laiton)
  • Type de montage
    Basique
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Hauteur de la base
    15.0 mm
Bouton à lobes 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Noir

10188743

Gamme de prix
24,98 € - 11,90 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Non percé (moyeu en acier)
  • Type de montage
    Basique
  • Diamètre de bouton
    70.0 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
Bouton à lobes 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Noir

10188750

Gamme de prix
48,47 € - 23,08 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Non percé (moyeu en laiton)
  • Type de montage
    Basique
  • Diamètre de bouton
    70.0 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm