Menu Rechercher

ID Xpansion Clamps - Machinable

En stock

These ID Xpansion Clamps are designed for holding parts on an inside diameter, for high density machining on vertical or horizontal mills. Diameter can range from 4,1mm to a maximum of 250mm.This product can also be used as an expanding mandrel on a lathe.

Its low profile suits it for secondary operations on lathe workpieces. It can accommodate more pieces per workpiece hub or fixture plate and is simple to manufacture to size on a lathe or milling machine.

A hex key or hydraulic pull cylinders are used to install and tighten it. It has a mild steel body and is used for machinability, medical devices, electronic manufacturing, and automotive applications.

  • Designed for high density machining on vertical or horizontal mills.
  • It has a low profile ideal for secondary operations on lathe workpieces.
  • Used for machinability, medical devices, electronic manufacturing, and automotive applications.
Material: Mild Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Ajouter au panier
6 En stock
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
1 En stock
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
7 En stock
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
11 En stock
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
12 En stock
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
6 En stock
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
5 En stock
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
10 En stock
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
5 En stock
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
7 En stock
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
En cours de production
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
En cours de production
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
Bride Xpansion ID 69.5 39.6 Acier doux

20266868


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Poids g
    593.0
Bride Xpansion ID 20.0 10.7 Acier doux

20267605


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Poids g
    23.0
Bride Xpansion ID 31.5 24.9 Acier doux

20266820


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Poids g
    109.0
Bride Xpansion ID 75.5 39.6 Acier doux

20266875


Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Poids g
    775.0
Bride Xpansion ID 29.7 21.8 Acier doux

20266813


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Poids g
    59.0
Bride Xpansion ID 50.0 28.6 Acier doux

20266844


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Poids g
    213.0
Bride Xpansion ID 132.9 45.5 Acier doux

20267612


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Poids g
    2954.0
Bride Xpansion ID 37.5 24.9 Acier doux

20266837


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Poids g
    204.0
Bride Xpansion ID 107.5 45.5 Acier doux

20266882


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Poids g
    18260
Bride Xpansion ID 56.0 31.8 Acier doux

20266851


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Poids g
    317.0
Bride Xpansion ID 132.9 45.5 Acier doux

20267629


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Poids g
    6795.0
Bride Xpansion ID 152.4 45.5 Acier doux

20267636


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Poids g
    5436.0