Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0965 € - 0,0965 € | En cours de production |
Cylindrique
|
Transparent
|
PU ; caoutchouc
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
0,2643 € - 0,2643 € | 2483 En stock |
Cylindrique
|
Transparent
|
PU ; caoutchouc
|
72
|
0.122 in
3.1 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
0,1157 € - 0,1157 € | 9714 En stock |
Cylindrique
|
Noir
|
PU ; caoutchouc
|
300
|
0.122 in
3.1 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
0,2485 € - 0,2485 € | En cours de production |
Cylindrique
|
Transparent
|
PU ; caoutchouc
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
0,1324 € - 0,1324 € | En cours de production |
Cylindrique
|
Transparent
|
PU ; caoutchouc
|
200
|
0.248 in
6.3 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
0,2261 € - 0,2261 € | En cours de production |
Dôme
|
Noir
|
PU ; caoutchouc
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
10164631 | 0,2191 € - 0,2191 € | En cours de production |
Dôme
|
Transparent
|
PU ; caoutchouc
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0767 € - 0,0767 € | 6000 En stock |
Dôme
|
Noir
|
PU ; caoutchouc
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
0,4142 € - 0,4142 € | En cours de production |
Dôme
|
Transparent
|
PU ; caoutchouc
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
0,0615 € - 0,0615 € | 83213 En stock |
Dôme
|
Noir
|
PU ; caoutchouc
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
0,3392 € - 0,3392 € | 2962 En stock |
Dôme
|
Noir
|
PU ; caoutchouc
|
98
|
0.378 in
9.6 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|||
0,1117 € - 0,1117 € | 8653 En stock |
Dôme
|
Noir
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
0,1149 € - 0,1149 € | 2978 En stock |
Plate
|
Transparent
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
0,3736 € - 0,3736 € | 2156 En stock |
Dôme
|
Gris
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
0,5358 € - 0,5358 € | 9982 En stock |
Plate
|
Transparent
|
PU
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
0,0309 € - 0,0309 € | 15214 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,0493 € - 0,0493 € | 1002 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0976 € - 0,0976 € | 1008 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
0,1994 € - 0,1994 € | 154 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
1,5435 € - 1,5435 € | En cours de production |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer