Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Diamètre intérieur du bouchon | Ø trou | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20063320 | 0,91 € - 0,91 € | 72 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
20050009 | 1,74 € - 4,35 € | 254 En stock |
3.413 in
86.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer