Les cache-écrous avec une conception à clipser simple et pratique constituent une option d’un bon rapport qualité-prix qui peut servir à couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons exposés.
Ils améliorent l’apparence finie, tout en apportant une protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.
Notre gamme dispose d’options de quatre types : le type 1 peut servir à protéger les boulons, les vis et les écrous, et le type 2 protège une rondelle en plus des boulons, vis et écrous. Les types 3 et 4 peuvent s’agrandir pour prendre en charge des goujons de grande taille. Disponible pour s’adapter à diverses tailles de filetage de boulons, vous êtes sûr(e) de trouver une option pour votre application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Taille d'écrous compatibles | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0615 € - 2,2842 € | 7926 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
M8
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||||
1,3164 € - 2,6788 € | 3098 En stock |
1.602 in
40.7 mm
|
M20
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||||||
1,7328 € - 1,7328 € | 1103 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
1,8347 € - 3,7613 € | En cours de production |
1.717 in
43.6 mm
|
M22
|
1.63 in
41.4 mm
|
|||||||
7,5114 € - 15,2582 € | 64 En stock |
1.272 in
32.3 mm
|
M16
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||||
9,80 € - 19,93 € | 1308 En stock |
1.634 in
41.5 mm
|
M20
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||||||
1,9076 € - 4,1282 € | 236 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
M12
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
0,8795 € - 1,8928 € | 21334 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
M6
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
1,2144 € - 1,2144 € | 2674 En stock |
1.303 in
33.1 mm
|
M16
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||||||
10254875 | 2,621 € - 2,621 € | 2536 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
9,9296 € - 20,8544 € | 500 En stock |
1.913 in
48.6 mm
|
M24
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||||||
1,6309 € - 3,4861 € | 4345 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
1,9367 € - 3,9142 € | 2899 En stock |
1.902 in
48.3 mm
|
M24
|
1.555 in
39.5 mm
|
|||||||
2,2716 € - 4,7704 € | 1565 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
M12
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||
2,0969 € - 4,2506 € | En cours de production |
1.913 in
48.6 mm
|
M24
|
1.713 in
43.5 mm
|
|||||||
9,3626 € - 19,046 € | 502 En stock |
1.602 in
40.7 mm
|
M20
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
11,8344 € - 24,0644 € | 581 En stock |
1.921 in
48.8 mm
|
M24
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||||||
0,8388 € - 1,8041 € | 792 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,2158 € - 2,4708 € | 3583 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
M16
|
1.276 in
32.4 mm
|
|||||||
1,2959 € - 1,2959 € | 159022 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer