Une gamme de capes de protection conçue pour les connexions à l’aide de raccords banjo. Ces capes fournissent une protection externe à la connexion pendant le stockage et le transport afin d’empêcher la pénétration de poussière. Notre gamme est disponible en deux matières : polychlorure de vinyle (PVC) flexible et polyéthylène haute densité.
Les modèles en PVC flexible permettent un ajustement parfait qui offre une protection optimale. La matière flexible permet une installation et un retrait rapides, qui sont facilités par une languette.
La matière plus dure de nos modèles en PEHD facilite la mise en place : il suffit de clipser la cape pour une fixation sûre. Adapté à des températures allant de -30 à 80 degrés Celsius.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre extérieur de flexible compatible | Couleur | Matière | Languette | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1633 € - 0,4339 € | 320 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Rouge
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
0,1232 € - 0,2588 € | 2748 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Rouge
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
0,397 € - 1,098 € | En cours de production |
0.748 in
19.0 mm
|
Rouge
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
10449981 | En cours de production |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
0,1026 € - 0,196 € | 90 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
0,0652 € - 0,2742 € | 13344 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Rouge
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
0,096 € - 0,3853 € | 3076 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Rouge
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
0,297 € - 0,6666 € | En cours de production |
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
With Tab
|
||||||
En cours de production |
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Without Tab
|
|||||||
0,3232 € - 0,8562 € | En cours de production |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
With Tab
|
||||||
0,2635 € - 0,5963 € | 11954 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
With Tab
|
||||||
0,2577 € - 0,5535 € | 4805 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
With Tab
|
||||||
0,084 € - 0,3188 € | 6359 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Rouge
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
0,1055 € - 0,2216 € | 9081 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Rouge
|
PEHD
|
Without Tab
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer