Menu Rechercher

Chaîne porte-câbles - Support d'extrémité

En stock

La chaîne porte-câbles - support d’extrémité est utilisée pour protéger les fils en mouvement. Protège les fils et les câbles contre l’abrasion ou les éraflures, et empêche l’usure et l’enchevêtrement.

  • Matière : polyamide 6 (PA 6)
  • Couleur : noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Nombre de trous de montage Hauteur Ajouter au panier
9,00 € - 18,89 € En cours de production
7.0 mm
4
7.0 mm
9,00 € - 18,89 € 495 En stock
40.0 mm
8
15.0 mm
9,00 € - 18,89 € En cours de production
16.0 mm
4
7.0 mm
9,00 € - 18,89 € En cours de production
10.0 mm
4
10.0 mm
9,00 € - 18,89 € 16 En stock
30.0 mm
8
10.0 mm
11,32 € - 23,79 € En cours de production
37.0 mm
4
18.0 mm
9,00 € - 18,89 € En cours de production
20.0 mm
4
10.0 mm
9,00 € - 18,89 € En cours de production
20.0 mm
4
15.0 mm
9,00 € - 18,89 € En cours de production
30.0 mm
8
15.0 mm
9,00 € - 18,89 € En cours de production
15.0 mm
4
15.0 mm
Chaînes porte-câbles 7.0 mm (H) 7.0 mm (lg) Noir

10371398

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    7.0 mm
  • Largeur
    7.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 40.0 mm (lg) Noir

10371473

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    8
Chaînes porte-câbles 7.0 mm (H) 16.0 mm (lg) Noir

10371404

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    7.0 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 10.0 mm (H) 10.0 mm (lg) Noir

10371411

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 10.0 mm (H) 30.0 mm (lg) Noir

10371435

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Largeur
    30.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    8
Chaînes porte-câbles 18.0 mm (H) 37.0 mm (lg) Noir

10371480

Gamme de prix
23,79 € - 11,32 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Largeur
    37.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 10.0 mm (H) 20.0 mm (lg) Noir

10371428

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 20.0 mm (lg) Noir

10371459

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 30.0 mm (lg) Noir

10371466

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    30.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    8
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 15.0 mm (lg) Noir

10371442

Gamme de prix
18,89 € - 9,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière
    PA 6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4