Menu Rechercher

Charnières de coin

En stock

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Terminer Matière Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
19,86 € - 38,13 € 57 En stock
Chromé
Laiton
20.0 mm
20.0 mm
14,96 € - 23,67 € En cours de production
66.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
19.5 mm
14.0 mm
17,64 € - 27,92 € 938 En stock
66.0 mm
Revêtement peinture poudre
Alliage de zinc ; acier inoxydable
25.5 mm
14.0 mm
14,65 € - 41,27 € En cours de production
64.0 mm
Sans finition
Acier inoxydable
18.0 mm
15.0 mm
17,70 € - 17,70 € 55 En stock
100.0 mm
Revêtement noir
Acier
24.6 mm
13.0 mm
22,71 € - 43,57 € 2 En stock
80.0 mm
Chromé
Laiton
20.0 mm
20.0 mm
17,70 € - 17,70 € En cours de production
100.0 mm
Chromé
Acier
24.6 mm
13.0 mm
5,6818 € - 29,5962 € En cours de production
81.0 mm
Chromé
Laiton
16.0 mm
12.0 mm
6,17 € - 17,40 € En cours de production
81.0 mm
Chromé
Laiton
21.0 mm
12.0 mm
Charnière latérale 180 ° 20.0 mm Laiton

10130827

Gamme de prix
38,13 € - 19,86 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    20.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Orientation de montage
    Universelle
Charnière latérale 66.0 mm 19.5 mm Zamac

20077587

Gamme de prix
23,67 € - 14,96 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    66.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.5 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière latérale 66.0 mm 25.5 mm Alliage de zinc ; acier inoxydable

20077594

Gamme de prix
27,92 € - 17,64 €

Niveaux de stock
938 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    66.0 mm
  • Épaisseur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière latérale 64.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

20063122

Gamme de prix
41,27 € - 14,65 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Orientation de montage
    Universelle
Charnière latérale 100.0 mm 24.6 mm Acier

20062859

Gamme de prix
17,70 € - 17,70 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    24.6 mm
  • Largeur totale
    13.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Orientation de montage
    Universelle
Charnière latérale 80.0 mm 20.0 mm Laiton

20125929

Gamme de prix
43,57 € - 22,71 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    20.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière latérale 100.0 mm 24.6 mm Acier

20062866

Gamme de prix
17,70 € - 17,70 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    24.6 mm
  • Largeur totale
    13.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Orientation de montage
    Universelle
Charnière latérale 81.0 mm 16.0 mm Laiton

20079963

Gamme de prix
29,5962 € - 5,6818 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    81.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Orientation de montage
    Universelle
Charnière latérale 81.0 mm 21.0 mm Laiton

20079987

Gamme de prix
17,40 € - 6,17 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    81.0 mm
  • Épaisseur totale
    21.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Orientation de montage
    Universelle