Menu Rechercher

Charnières plates - Fixation par goujon fileté

En stock

Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
14,22 € - 33,05 € 851 En stock
78.6 mm
24.0 mm
97.0 mm
11,30 € - 18,14 € 1263 En stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
21,84 € - 32,90 € 206 En stock
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
8,67 € - 24,98 € 38 En stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
11,30 € - 18,14 € En cours de production
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
13,55 € - 21,62 € 1 En stock
76.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
10,24 € - 24,67 € 25 En stock
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
17,23 € - 36,18 € 510 En stock
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
7,50 € - 12,537 € En cours de production
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
25,63 € - 38,65 € 29 En stock
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
12,47 € - 19,97 € 578 En stock
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
12,47 € - 19,97 € En cours de production
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
25,23 € - 42,87 € 40 En stock
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
12,37 € - 25,98 € 46 En stock
150.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
13,55 € - 21,62 € 373 En stock
50.0 mm
11.0 mm
76.0 mm
5,359 € - 8,96 € 5626 En stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
28,48 € - 42,96 € 50 En stock
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
7,56 € - 18,35 € 14 En stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
11,99 € - 25,18 € En cours de production
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
17,23 € - 36,18 € 244 En stock
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
  • sur 2
Charnière verrou 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292

Gamme de prix
33,05 € - 14,22 €

Niveaux de stock
851 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    24.0 mm
  • Longueur totale
    78.6 mm
  • Épaisseur totale
    24.0 mm
  • Largeur totale
    97.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 50.0 mm 50.0 mm Zamac

20060978

Gamme de prix
18,14 € - 11,30 €

Niveaux de stock
1263 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Noir

20074869

Gamme de prix
32,90 € - 21,84 €

Niveaux de stock
206 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Noir

20063306

Gamme de prix
24,98 € - 8,67 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 50.0 mm 50.0 mm Zamac

20061067

Gamme de prix
18,14 € - 11,30 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm Zamac

20061135

Gamme de prix
21,62 € - 13,55 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    76.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Terminer
    Chromé
Charnières à articulation libre 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Noir

20063283

Gamme de prix
24,67 € - 10,24 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    110.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Noir

20063696

Gamme de prix
36,18 € - 17,23 €

Niveaux de stock
510 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    85.0 mm
  • Épaisseur totale
    17.5 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Noir

20064945

Gamme de prix
12,537 € - 7,50 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 60.0 mm 120.0 mm Gris

20126018

Gamme de prix
38,65 € - 25,63 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 50.0 mm 63.0 mm Alliage zinc

20121693

Gamme de prix
19,97 € - 12,47 €

Niveaux de stock
578 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 50.0 mm 63.0 mm Zamac

20121655

Gamme de prix
19,97 € - 12,47 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 60.0 mm 90.0 mm Gris

20126001

Gamme de prix
42,87 € - 25,23 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 150.0 mm 80.0 mm Noir

20123154

Gamme de prix
25,98 € - 12,37 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Épaisseur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 50.0 mm 76.0 mm Alliage zinc

20121709

Gamme de prix
21,62 € - 13,55 €

Niveaux de stock
373 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Noir

20064969

Gamme de prix
8,96 € - 5,359 €

Niveaux de stock
5626 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Noir

20074845

Gamme de prix
42,96 € - 28,48 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Chromé

20063276

Gamme de prix
18,35 € - 7,56 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Chromé

20063269

Gamme de prix
25,18 € - 11,99 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Noir

20063719

Gamme de prix
36,18 € - 17,23 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    85.0 mm
  • Épaisseur totale
    17.5 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Chromé

20074920

Gamme de prix
29,60 € - 19,66 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Chromé

20063702

Gamme de prix
36,18 € - 17,23 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    85.0 mm
  • Épaisseur totale
    17.5 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Chromé

20063252

Gamme de prix
23,42 € - 9,93 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    110.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Charnières à articulation libre 67.5 mm 85.0 mm 17.5 mm Chromé

20063689

Gamme de prix
36,18 € - 17,23 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    85.0 mm
  • Épaisseur totale
    17.5 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable