Menu Rechercher

Stainless Circlips

En stock

These C-shaped Stainless Circlips are used to attach and securely grab bearings, gears, and other components to shafts or in bores.

It has good corrosion resistance, durability, and strength, making it suited for use in severe settings or when moisture or chemicals are present.

It is simple to install and remove, making assembly and maintenance easier and more efficient. It is commonly used in automotive, industrial, and manufacturing industries.

  • It attaches and grabs bearings, gears and other components to shafts or in bores.
  • Suited for use in severe settings or when moisture or chemicals are present.
  • Used in automotive, industrial, and manufacturing industries.
Material: 303 Stainless Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Ajouter au panier
785 En stock
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
179 En stock
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
170 En stock
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
344 En stock
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
474 En stock
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
121 En stock
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0
680 En stock
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
Circlip 6.0 5.7 0.8 Acier inox 303

20212780


Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    5.6
  • d4
    7.5
  • d5 min
    1.15
Circlip 10.0 9.6 1.1 Acier inox 303

20212803


Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    9.3
  • d4
    12.7
  • d5 min
    1.7
Circlip 20.0 19.0 1.3 Acier inox 303

20212834


Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • d2
    19.0
  • d3
    18.5
  • d4
    16.2
  • d5 min
    2.0
Circlip 5.0 4.8 0.7 Acier inox 303

20212773


Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    3.7
  • d4
    6.2
  • d5 min
    1.0
Circlip 16.0 15.2 1.1 Acier inox 303

20212827


Niveaux de stock
474 En stock
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    14.7
  • d4
    12.2
  • d5 min
    1.7
Circlip 12.0 11.5 1.1 Acier inox 303

20212810


Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    11.0
  • d4
    7.7
  • d5 min
    1.7
Circlip 8.0 7.6 1.1 Acier inox 303

20212797


Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    7.4
  • d4
    9.6
  • d5 min
    1.2