Menu Rechercher

Clips bords de tôles pour gaines

En stock

Ces clips sont conçus pour être montés sur le bord d'un panneau et ne nécessitent aucun trou traversant. Ils existent en plusieurs modèles qui maintiennent différentes tailles de gaines annelées.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de câble compatible Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,7918 € - 0,7918 € 2500 En stock
4.5 mm
6.0 mm
0,9266 € - 0,9266 € 69088 En stock
10.0 mm
3.0 mm
0,927 € - 1,835 € 1348 En stock
10.0 mm
3.0 mm
0,5821 € - 0,5821 € 7499 En stock
4.5 mm
3.0 mm
0,792 € - 1,569 € 2000 En stock
4.5 mm
6.0 mm
0,927 € - 1,835 € 1490 En stock
10.0 mm
6.0 mm
0,973 € - 1,927 € 25591 En stock
13.0 mm
3.0 mm
0,5821 € - 0,5821 € 718 En stock
4.5 mm
3.0 mm
0,878 € - 1,74 € En cours de production
7.5 mm
6.0 mm
0,9035 € - 0,9035 € En cours de production
10.0 mm
3.0 mm
0,949 € - 0,949 € En cours de production
13.0 mm
6.0 mm
0,5821 € - 0,5821 € 22400 En stock
4.5 mm
3.0 mm
0,9266 € - 0,9266 € 3845 En stock
10.0 mm
6.0 mm
0,927 € - 1,835 € 960 En stock
10.0 mm
3.0 mm
0,949 € - 0,949 € En cours de production
13.0 mm
6.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

10300633

Gamme de prix
0,7918 € - 0,7918 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    7.7 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10300671

Gamme de prix
0,9266 € - 0,9266 €

Niveaux de stock
69088 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    8.7 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10300701

Gamme de prix
1,835 € - 0,927 €

Niveaux de stock
1348 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    18.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10300602

Gamme de prix
0,5821 € - 0,5821 €

Niveaux de stock
7499 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    15.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

10300640

Gamme de prix
1,569 € - 0,792 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    18.5 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

10300688

Gamme de prix
1,835 € - 0,927 €

Niveaux de stock
1490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    8.9 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10300718

Gamme de prix
1,927 € - 0,973 €

Niveaux de stock
25591 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    13.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    10.7 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10300619

Gamme de prix
0,5821 € - 0,5821 €

Niveaux de stock
718 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    15.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

10300657

Gamme de prix
1,74 € - 0,878 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    7.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    17.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10553886

Gamme de prix
0,9035 € - 0,9035 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    19.4 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

10628959

Gamme de prix
0,949 € - 0,949 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    13.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    23.3 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10300626

Gamme de prix
0,5821 € - 0,5821 €

Niveaux de stock
22400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    6.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

10300664

Gamme de prix
0,9266 € - 0,9266 €

Niveaux de stock
3845 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    18.5 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

10300695

Gamme de prix
1,835 € - 0,927 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    13.6 mm
  • Longueur totale
    41.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) PA

10628942

Gamme de prix
0,949 € - 0,949 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    13.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm