Menu Rechercher

Commutateur à 2 positions

En stock

Commutateurs de sélection à deux positions assemblés. Le commutateur à deux positions comprend un actionneur, un clip de fixation et un contact NO. Les commutateurs à trois positions comprennent un actionneur, un clip de fixation et deux contacts NO. Disponibles en versions momentané et maintenu. Les commutateurs momentanés à deux positions sont éteints en position gauche et sont à retour par ressort à droite. Les commutateurs momentanés à trois positions sont éteints en position centrale et sont à retour par ressort de la gauche au centre et de la droite au centre.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Type Ajouter au panier
21,23 € - 47,15 € En cours de production
2NO
‌IP65
10,82 € - 24,16 € En cours de production
1NO
IP 50
16,94 € - 37,64 € En cours de production
1NO
IP 50
10,82 € - 24,16 € En cours de production
1NO
15,58 € - 34,80 € En cours de production
2NO
IP 50
12,11 € - 26,94 € En cours de production
1NO
IP 50
21,23 € - 47,15 € En cours de production
2NO
IP 50
15,58 € - 34,80 € En cours de production
2NO
16,94 € - 37,64 € 78 En stock
1NO
‌IP65
21,23 € - 47,15 € En cours de production
2NO
IP 50
15,58 € - 34,80 € En cours de production
2NO
IP 50
12,23 € - 27,12 € En cours de production
1NO
‌IP65
Commutateur manuel ‌IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

10211601

Gamme de prix
47,15 € - 21,23 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    73.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    ‌IP65
Commutateur manuel IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212127

Gamme de prix
24,16 € - 10,82 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 50
Commutateur manuel ‌IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

10211595

Gamme de prix
37,64 € - 16,94 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    73.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 50
Commutateur manuel IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212110

Gamme de prix
24,16 € - 10,82 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Plage de températures
    -15 - 70 °C
Commutateur manuel IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212158

Gamme de prix
34,80 € - 15,58 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 50
Commutateur manuel ‌IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

10211571

Gamme de prix
26,94 € - 12,11 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    73.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 50
Ressort de rappel ‌IP65 22.0 mm PA

10211618

Gamme de prix
47,15 € - 21,23 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    73.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 50
Commutateur manuel IP50 22.0 mm PA

10212134

Gamme de prix
34,80 € - 15,58 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Plage de températures
    -15 - 70 °C
Commutateur manuel ‌IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

10211588

Gamme de prix
37,64 € - 16,94 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    73.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    ‌IP65
Commutateur manuel ‌IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

10211625

Gamme de prix
47,15 € - 21,23 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    73.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 50
Commutateur manuel IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212141

Gamme de prix
34,80 € - 15,58 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 50
Commutateur manuel ‌IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

10211564

Gamme de prix
27,12 € - 12,23 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur
    73.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    ‌IP65