Menu Rechercher

Écrous en U en plastique

En stock

Une gamme d’écrous en U montés sur les bords. Ils glissent facilement sur les bords des matériaux et des panneaux en tôle fins.

Ces écrous peuvent être utilisés comme alternatives aux douilles filetées et aux fixations à sertir. Ils sont disponibles dans différents styles de montage pour répondre aux besoins de votre projet, y compris le montage en bordure de panneau, le montage en coin bord à bord et le montage bord à bord de panneaux.

Les tailles de filetage sont notamment M5 et M6.

  • Matière : polyamide (PA)
  • Couleur : noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,3409 € - 0,3409 € En cours de production
M6
1.8 mm
0,3073 € - 0,3073 € 29065 En stock
M5
3.0 mm
0,3495 € - 0,6911 € 8198 En stock
M5
2.2 mm
0,2614 € - 0,2614 € En cours de production
M6
2.1 mm
0,3495 € - 0,6911 € 10014 En stock
M6
1.0 mm
0,217 € - 0,4312 € 2362 En stock
M6
1.2 mm
Fixation en coin 23.0 mm (L) PA Noir

10435984

Gamme de prix
0,3409 € - 0,3409 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Mode de montage
    Montage en coin bord à bord
  • Filetage
    M6
  • Longueur totale
    23.0 mm
  • Largeur totale
    31.5 mm
Fixation en coin 27.0 mm (L) PA Noir

10303139

Gamme de prix
0,3073 € - 0,3073 €

Niveaux de stock
29065 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Mode de montage
    Panel Edge Mounting
  • Filetage
    M5
  • Longueur totale
    27.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
Fixation en coin 33.0 mm (L) PA Noir

10303122

Gamme de prix
0,6911 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
8198 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Mode de montage
    Montage en coin bord à bord
  • Filetage
    M5
  • Longueur totale
    33.0 mm
  • Largeur totale
    19.0 mm
Fixation en coin 32.5 mm (L) PA Noir

10435991

Gamme de prix
0,2614 € - 0,2614 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Mode de montage
    Montage de cloison bord à bord
  • Filetage
    M6
  • Longueur totale
    32.5 mm
  • Largeur totale
    31.5 mm
Fixation en coin 29.0 mm (L) PA Noir

10303115

Gamme de prix
0,6911 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
10014 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Mode de montage
    Panel Edge Mounting
  • Filetage
    M6
  • Longueur totale
    29.0 mm
  • Largeur totale
    19.0 mm
Fixation en coin 20.5 mm (L) PA Noir

10303146

Gamme de prix
0,4312 € - 0,217 €

Niveaux de stock
2362 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Mode de montage
    Panel Edge Mounting
  • Filetage
    M6
  • Longueur totale
    20.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm