Menu Rechercher

Embouts et butées - Fileté

En stock

Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de goujon Filetage Hauteur de la base Ajouter au panier
0,883 € - 2,309 € En cours de production
10.0 mm
M4
5.1 mm
0,8485 € - 0,8485 € 11021 En stock
10.0 mm
M3
5.1 mm
9,1592 € - 9,1592 € En cours de production
5.0 mm
M3
4.0 mm
0,7704 € - 0,7704 € 6485 En stock
10.2 mm
6-32
5.1 mm
0,8186 € - 0,8186 € 8531 En stock
10.2 mm
8-32
5.1 mm
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm Caoutchouc

10340479

Gamme de prix
2,309 € - 0,883 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    15.1 mm
  • Longueur de goujon
    10.0 mm
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm Caoutchouc

10340455

Gamme de prix
0,8485 € - 0,8485 €

Niveaux de stock
11021 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    15.1 mm
  • Longueur de goujon
    10.0 mm
Pied à visser 9.5 mm 4.0 mm Laiton

10320907

Gamme de prix
9,1592 € - 9,1592 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Hauteur d'insert
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm Caoutchouc

10174401

Gamme de prix
0,7704 € - 0,7704 €

Niveaux de stock
6485 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    6-32
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    15.3 mm
  • Longueur de goujon
    10.2 mm
Pied à visser 9.5 mm 5.1 mm Caoutchouc

10174418

Gamme de prix
0,8186 € - 0,8186 €

Niveaux de stock
8531 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    8-32
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    15.3 mm
  • Longueur de goujon
    10.2 mm