Menu Rechercher

Installateurs et extracteurs de circuits imprimés

En stock

Les éjecteurs de carte sont installés sur les cartes de circuits imprimés pour faciliter le retrait de la carte d'un espace restreint. Les éjecteurs et extracteurs de cartes de circuits imprimés sont montés directement sur la carte et une poignée est fournie de façon à ce que le technicien puisse extraire la carte sans toucher le système de circuits. Les éjecteurs agissent comme un levier et utilisent une force mécanique contre un châssis afin d'extraire la carte. Les éjecteurs aident à insérer et à extraire la carte.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Ajouter au panier
0,9277 € - 0,9277 € En cours de production
1.6 mm
0,9277 € - 0,9277 € 241 En stock
1.6 mm
1,0037 € - 1,0037 € En cours de production
2.4 mm
1,5485 € - 1,5485 € En cours de production
2.4 mm
0,9277 € - 0,9277 € 700 En stock
1.6 mm
0,9277 € - 0,9277 € En cours de production
1.6 mm
0,9277 € - 0,9277 € En cours de production
1.6 mm
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Roll Pin 38.1 mm Nylon

10320648

Gamme de prix
0,9277 € - 0,9277 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Largeur totale
    38.1 mm
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

10320624

Gamme de prix
0,9277 € - 0,9277 €

Niveaux de stock
241 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Hauteur totale
    16.4 mm
  • Largeur totale
    7.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Extracteur de circuits imprimés 2.4 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

10320662

Gamme de prix
1,0037 € - 1,0037 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
Extracteur de circuits imprimés 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

10426982

Gamme de prix
1,5485 € - 1,5485 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Hauteur totale
    16.4 mm
  • Largeur totale
    7.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

10320655

Gamme de prix
0,9277 € - 0,9277 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

10320631

Gamme de prix
0,9277 € - 0,9277 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Roll Pin 9.4 mm Nylon

10320679

Gamme de prix
0,9277 € - 0,9277 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    9.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm