Menu Rechercher

Crossed Roller Rail Sets

En stock

These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.

They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.

It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.

  • It is perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
  • It can withstand temperatures from -40 C to +80C.
  • It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts.
Material: Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
En cours de production
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
En cours de production
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
En cours de production
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
En cours de production
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
En cours de production
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
En cours de production
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
En cours de production
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
74 En stock
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
59 En stock
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
3 En stock
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M10 28.0 Acier

20162405


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 500.0 M10 28.0 Acier

20162429


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    500.0
  • Course max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M10 28.0 Acier

20174088


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    700.0
  • Course max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 165.0 M3 6.0 Acier

20174033


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    165.0
  • Course max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M8 22.0 Acier

20174040


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    700.0
  • Course max
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M10 28.0 Acier

20174118


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M10 28.0 Acier

20162412


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M8 22.0 Acier

20174064


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    900.0
  • Course max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1200.0 M8 22.0 Acier

20174071


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    1200.0
  • Course max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M10 28.0 Acier

20174095


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M10 28.0 Acier

20162399


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M10 28.0 Acier

20162436


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M8 22.0 Acier

20174057


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M10 28.0 Acier

20174101


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    900.0
  • Course max
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1200.0 M10 28.0 Acier

20174125


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    1200.0
  • Course max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M10 28.0 Acier

20159290


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 105.0 M3 6.0 Acier

20162016


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    105.0
  • Course max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M4 8.0 Acier

20162061


Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • Course max
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M4 8.0 Acier

20162146


Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • l1
    250.0
  • Course max
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 160.0 M5 11.0 Acier

20162177


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • l1
    160.0
  • Course max
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 480.0 M5 11.0 Acier

20162221


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    480.0
  • Course max
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 150.0 M6 15.0 Acier

20162245


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    150.0
  • Course max
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M6 15.0 Acier

20162276


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 550.0 M6 15.0 Acier

20162320


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    550.0
  • Course max
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M8 22.0 Acier

20162368


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 280.0 M5 11.0 Acier

20162467


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    280.0
  • Course max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 180.0 M3 6.0 Acier

20162054


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    180.0
  • Course max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M4 8.0 Acier

20162085


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 175.0 M4 8.0 Acier

20162115


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    175.0
  • Course max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 275.0 M4 8.0 Acier

20162153


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    275.0
  • Course max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M6 15.0 Acier

20162238


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M6 15.0 Acier

20162252


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M6 15.0 Acier

20162269


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • l1
    250.0
  • Course max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M6 15.0 Acier

20162337


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M8 22.0 Acier

20162382


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 440.0 M5 11.0 Acier

20162450


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    440.0
  • Course max
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 75.0 M4 8.0 Acier

20162078


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • l1
    75.0
  • Course max
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M4 8.0 Acier

20162122


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 225.0 M4 8.0 Acier

20162139


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • l1
    225.0
  • Course max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 320.0 M5 11.0 Acier

20162191


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    320.0
  • Course max
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 360.0 M5 11.0 Acier

20162207


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    360.0
  • Course max
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M6 15.0 Acier

20162290


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 500.0 M6 15.0 Acier

20162313


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    500.0
  • Course max
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 450.0 M6 15.0 Acier

20162306


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    450.0
  • Course max
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 500.0 M8 22.0 Acier

20162375


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    500.0
  • Course max
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 240.0 M5 11.0 Acier

20162184


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    240.0
  • Course max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M5 11.0 Acier

20162214


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 350.0 M6 15.0 Acier

20162283


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    350.0
  • Course max
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M8 22.0 Acier

20162344


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M8 22.0 Acier

20162351


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 150.0 M4 8.0 Acier

20162108


Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • l1
    150.0
  • Course max
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M4 8.0 Acier

20162160


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 120.0 M5 11.0 Acier

20159313


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • Course max
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M8 22.0 Acier

20159320


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M8 22.0 Acier

20159337


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M2 4.0 Acier

20161934


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M3 6.0 Acier

20161989


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 120.0 M3 6.0 Acier

20162023


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • Course max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M5 11.0 Acier

20159344


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941


Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 45.0 M3 6.0 Acier

20161972


Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • Course max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 90.0 M3 6.0 Acier

20162009


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    90.0
  • Course max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 125.0 M4 8.0 Acier

20162092


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • l1
    125.0
  • Course max
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 20.0 M2 4.0 Acier

20161897


Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • Course max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M2 4.0 Acier

20161903


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 40.0 M2 4.0 Acier

20161910


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • Course max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 75.0 M3 6.0 Acier

20161996


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • l1
    75.0
  • Course max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 150.0 M3 6.0 Acier

20162047


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • l1
    150.0
  • Course max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M5 11.0 Acier

20161880


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M2 4.0 Acier

20161927


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • Course max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M2 4.0 Acier

20161958


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M3 6.0 Acier

20161965


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 135.0 M3 6.0 Acier

20162030


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • l1
    135.0
  • Course max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4