Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0783 € - 0,0967 € | 2000 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1613 € - 0,2303 € | 2000 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0299 € - 0,037 € | En cours de production |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,1033 € - 0,1276 € | 2998 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0807 € - 0,0997 € | 2998 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0284 € - 0,0351 € | 2998 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0439 € - 0,1315 € | En cours de production |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
0,0735 € - 0,0907 € | 2960 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,0832 € - 0,1028 € | 2000 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0288 € - 0,0356 € | 1000 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,0377 € - 0,0466 € | 2000 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|||||
0,0768 € - 0,0948 € | 1394 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0836 € - 0,1033 € | 2000 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0292 € - 0,036 € | En cours de production |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,1024 € - 0,1264 € | 8758 En stock |
#8/32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
10179314 | 0,1529 € - 0,425 € | En cours de production |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
0,1573 € - 0,4373 € | En cours de production |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,166 € - 0,4679 € | En cours de production |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||
0,166 € - 0,4679 € | En cours de production |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||
0,182 € - 0,5076 € | 381 En stock |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer