Menu Rechercher

Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Vert

Nouvelle référence Essentra:

10244388

Ancienne référence Essentra:

460181-G

2305 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0299 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

2,99 €

100 x 0,0299 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 203.0 mm
Largeur totale 2.5 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 55.0 mm
Résistance à la traction minimale 8.0 kg
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière Nylon
Couleur Vert

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter