Menu Rechercher

Lien de serrage 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon Naturel

Ce lien de serrage standard est adapté aux applications générales où des objets doivent être liés de manière simple et rapide. Sa norme d'inflammabilité est UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10244654

Ancienne référence Essentra:

460195

87194 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,037 €
1000 + 0,034 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

3,70 €

100 x 0,037 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 190.0 mm
Largeur totale 4.8 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 52.0 mm
Résistance à la traction minimale 22.0 kg
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière Nylon
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter